JAJSXC9D October 2015 – October 2025 LM27761
PRODUCTION DATA
図 4-1 DSG パッケージ 8 ピン WSON (サーマル パッド付き) 上面図| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 番号 | 名称 | ||
| 1 | VIN | P | 正電源入力。 |
| 2 | GND | G | グランド |
| 3 | CPOUT | P | 負の非安定化出力電圧。 |
| 4 | VOUT | P | 安定化された負出力電圧。 |
| 5 | VFB | P | 帰還入力。VFB を VOUT と GND 間外部抵抗デバイダに接続します。接続されていない状態にしないでください。 |
| 6 | EN | I | アクティブ High イネーブル入力。 |
| 7 | C1– | P | C1 のマイナス端子。 |
| 8 | C1+ | P | C1 の正端子。 |
| — | サーマル パッド | G | グランド。接続されていない状態にしないでください。 |