JAJSXC9D October   2015  – October 2025 LM27761

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 低電圧誤動作防止
      2. 6.3.2 入力電流制限
      3. 6.3.3 PFM 動作
      4. 6.3.4 出力放電
      5. 6.3.5 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 シャットダウンモード
      2. 6.4.2 イネーブルモード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション - 安定化電圧インバータ
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 チャージ ポンプ電圧インバータ
        2. 7.2.2.2 負の低ドロップアウト リニアレ ギュレータ
        3. 7.2.2.3 消費電力
        4. 7.2.2.4 出力電圧設定
        5. 7.2.2.5 外付けコンデンサの選択
          1. 7.2.2.5.1 チャージ ポンプ出力コンデンサ
          2. 7.2.2.5.2 入力コンデンサ
          3. 7.2.2.5.3 フライング コンデンサ
          4. 7.2.2.5.4 LDO 出力コンデンサ
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 入力電源電圧を反転および安定化
  • 低い出力リップル
  • シャットダウン時は静止電流を 7µA (標準値) まで低減
  • 最大 250mA の出力電流
  • インバータ出力インピーダンス:2.5Ω、VIN = 5V
  • ピーク負荷時における安定化率:±4%
  • 370µA の静止電流
  • 2MHz (標準値) の低ノイズ固定周波数動作
  • 2MHz、
    負荷電流 80mA 時の LDO PSRR:35dB (標準値)
  • 100mA、
    VOUT = –5V 時の LDO ドロップアウト電圧:30mV
  • 電流制限および過熱保護