JAJSXC9D October 2015 – October 2025 LM27761
PRODUCTION DATA
特に指定がない限り、TA = 25°C、VIN = 5V、C1 ~ C4 の値は代表的なアプリケーションに示すとおりです。


| EN = 1 | ILOAD = 0mA |

| VIN = 3V | VOUT = -1.8V | |
| R1 = 237 kΩ | R2 = 500 kΩ |

| VIN = 5V | VOUT = -3.3V | |
| R1 = 856 kΩ | R2 = 500 kΩ |

| VIN = 5.5V | VOUT = -5V | IOUT = 250mA |


| VOUT = -1.8V | IOUT = 50mA | |
| R1 = 237 kΩ | R2 = 500 kΩ |

| VOUT = -1.8 | IOUT = 250mA | R1 = 237 kΩ | R2 = 500 kΩ | |

| VOUT = -1.8V | IOUT = 100mA |

| EN = 0 |

| VIN = 5.5V | VOUT = -5V | |
| R1 = 1.54 MΩ | R2 = 500 kΩ |

| VIN = 3V | VOUT = -1.8V | IOUT = 250mA |



| VOUT = -1.8V | IOUT = 100mA | |
| R1 = 237 kΩ | R2 = 500 kΩ |