JAJSXF0A October   2025  – December 2025 DRV81545

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 内蔵クランプ ダイオード、VCLAMP
      2. 6.3.2 保護回路
        1. 6.3.2.1 ILIM アナログ電流制限
          1. 6.3.2.1.1 TSD 前の消費電力に対する負荷抵抗の影響
        2. 6.3.2.2 カットオフ遅延 (COD)
        3. 6.3.2.3 サーマル シャットダウン (TSD)
        4. 6.3.2.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 フォルト条件のまとめ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア インターフェイス動作
      2. 6.4.2 パラレル出力
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 外付け部品
      2. 7.2.2 連続電流能力
      3. 7.2.3 消費電力
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク コンデンサ
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 235mΩ RDS(ON)
    • 出力段の最高動作電圧 55V (絶対最大定格 60V)
    • 動作電源電圧範囲の最小値が低く、電圧範囲全体にわたって安定した RDS(ON) を実現:4.5V
    • チャネルごとに 0.5A3A の電流制限を選択可能
    • スイッチ オフの代替電流パスとして柔軟な減衰を実現する内蔵キャッチ ダイオード (外部 TVS/ツェナー)
  • ハードウェア INx インターフェイスによる最高 250kHz の高速スイッチング
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ (PWP20)
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各スイッチに対して独立した過熱、過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD)