DRV81545

アクティブ

製品詳細

Control interface Hardware (GPIO) Control mode PWM Iout/ch (max) (A) 3.3 Vs (max) (V) 55 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Peak output current (A) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
Control interface Hardware (GPIO) Control mode PWM Iout/ch (max) (A) 3.3 Vs (max) (V) 55 Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 60 Peak output current (A) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Topology LSS
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 235mΩ RDS(ON)
    • 出力段の最高動作電圧 55V (絶対最大定格 60V)
    • 動作電源電圧範囲の最小値が低く、電圧範囲全体にわたって安定した RDS(ON) を実現:4.5V
    • チャネルごとに 0.5A ~ 3A の電流制限を選択可能
    • スイッチ オフの代替電流パスとして柔軟な減衰を実現する内蔵キャッチ ダイオード (外部 TVS/ツェナー)
  • ハードウェア INx インターフェイスによる最高 250kHz の高速スイッチング
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ (PWP20)
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各スイッチに対して独立した過熱、過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD)
  • 4 チャネル内蔵ローサイド スイッチ
    • 25°C で 235mΩ RDS(ON)
    • 出力段の最高動作電圧 55V (絶対最大定格 60V)
    • 動作電源電圧範囲の最小値が低く、電圧範囲全体にわたって安定した RDS(ON) を実現:4.5V
    • チャネルごとに 0.5A ~ 3A の電流制限を選択可能
    • スイッチ オフの代替電流パスとして柔軟な減衰を実現する内蔵キャッチ ダイオード (外部 TVS/ツェナー)
  • ハードウェア INx インターフェイスによる最高 250kHz の高速スイッチング
  • 診断フィードバック
    • MCU フォルト割り込み信号 (nFAULT)
  • 熱特性を強化した表面実装パッケージ (PWP20)
  • 保護機能
    • ユーザー設定可能な電流制限
    • 各スイッチに対して独立した過熱、過電流保護
    • 構成可能な過電流カットオフ遅延 (COD)

DRV81545 は、4.5V ~ 55V で動作し、広範囲の負荷電流をサポートする 4 チャネル ローサイド スイッチ ドライバです。このデバイスには 235mΩ の RDS(ON) を持つ 4 つのローサイド スイッチが内蔵されており、それぞれに VCLAMP ピンへのフリーホイール ダイオードが付属しています。この機能により、再循環電流を行うか、誘導性負荷をオフにするために外部 TVS を接続することができます。

このデバイスは、ハードウェア GPIO インターフェイスで制御できます。各チャネルは個別の過熱保護機能を備えており、ILIM ピンの外部抵抗でアナログ電流制限を設定できます。オプションのカットオフ遅延 (COD) 構成があり、それぞれのチャネルについて電流制限状態の持続時間を制限することで、デバイスまたは負荷の損傷を防止できます。フォルト出力ピン (nFAULT) でフォルトが通知されます。

DRV81545 は、4.5V ~ 55V で動作し、広範囲の負荷電流をサポートする 4 チャネル ローサイド スイッチ ドライバです。このデバイスには 235mΩ の RDS(ON) を持つ 4 つのローサイド スイッチが内蔵されており、それぞれに VCLAMP ピンへのフリーホイール ダイオードが付属しています。この機能により、再循環電流を行うか、誘導性負荷をオフにするために外部 TVS を接続することができます。

このデバイスは、ハードウェア GPIO インターフェイスで制御できます。各チャネルは個別の過熱保護機能を備えており、ILIM ピンの外部抵抗でアナログ電流制限を設定できます。オプションのカットオフ遅延 (COD) 構成があり、それぞれのチャネルについて電流制限状態の持続時間を制限することで、デバイスまたは負荷の損傷を防止できます。フォルト出力ピン (nFAULT) でフォルトが通知されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV81545 : 保護機能を搭載した 55V 4 チャネル ローサイド ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/12/18
アプリケーション・ノート DRV81545 IEC、CISPR、および熱テスト レポート PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/17
証明書 DRV81545EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/09/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV81545EVM — DRV81545 評価基板

DRV81x4x 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV81545、DRV81646、DRV81646DGQ の各デバイスを評価できます。この評価基板はそのままで使えるようにプログラム済みであり、すぐに負荷を駆動することができます。制御と構成を簡素化するため、この評価基板にはグラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) アプリケーションが付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ファームウェア

DRV81X4X-EVM-FIRMWARE — DRV81x4x EVM (評価基板) 向けファームウェア

DRV81x4x-EVM FIRMWARE
サポート対象の製品とハードウェア
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV81X4X-EVM-GUI — DRV81X4X-GUI

DRV81X4X-GUI
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 20 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ