JAJSXF0A October   2025  – December 2025 DRV81545

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 内蔵クランプ ダイオード、VCLAMP
      2. 6.3.2 保護回路
        1. 6.3.2.1 ILIM アナログ電流制限
          1. 6.3.2.1.1 TSD 前の消費電力に対する負荷抵抗の影響
        2. 6.3.2.2 カットオフ遅延 (COD)
        3. 6.3.2.3 サーマル シャットダウン (TSD)
        4. 6.3.2.4 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      3. 6.3.3 フォルト条件のまとめ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア インターフェイス動作
      2. 6.4.2 パラレル出力
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 外付け部品
      2. 7.2.2 連続電流能力
      3. 7.2.3 消費電力
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク コンデンサ
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

連続電流能力

以下の表 7-3 は、さまざまなチャネル数と周囲温度について、各チャネルの連続電流能力の推定値を示しています。「1 チャネルがオン」の行は、1 つの OUT がオンで、他の 3 つの出力がオフの場合の連続電流能力を示しています。「2 チャネルがオン」の行は、2 つのチャネルが同じ負荷でオン、他の 2 つの出力がオフの場合を示しています。「4 チャネルがオン」の行は、4 つのチャネルすべてが同時にオンで、それぞれに同じ負荷がかかっている場合を示しています。たとえば、各「4 チャネルがオン」のとき、各チャネルは 2.0A を出力でき、デバイスを流れる合計電流は 8.0A です。

このデータは、消費電力に最適化されたレイアウトを持つ大きな PCB 上のベンチ テストによるもので、連続電流能力はシステムと PCB の設計によって異なります。

表 7-3 OUTx ごとの FET DC 電流能力
構成 25°C 55°C 85°C 125°C
1 チャネルがオン 3.3A 3.0A 2.6A 2.0A
2 チャネルがオン 2.8A 2.5A 2.2A 1.7A
4 チャネルがオン 2.0A 1.8A 1.6A 1.2A

これは、連続的にオンの負荷にのみ適用され、PWM には適用されないことに注意してください。PWM で出力をスイッチングするとスイッチング損失が発生し、デバイスの発熱がさらに増大して、平均電流能力が大幅に低下します。