JAJSXG9D January   2015  – November 2025 TPS7B4253-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 短絡および過電流保護
      2. 6.3.2 内蔵の誘導性クランプ保護
      3. 6.3.3 OUT のバッテリへの短絡および逆極性保護
      4. 6.3.4 低電圧シャットダウン
      5. 6.3.5 過熱保護
      6. 6.3.6 安定化出力 (OUT)
      7. 6.3.7 イネーブル (EN)
      8. 6.3.8 可変出力電圧 (FB および ADJ)
        1. 6.3.8.1 OUT 電圧がリファレンス電圧と等しい場合
        2. 6.3.8.2 OUT 電圧がリファレンス電圧よりも高い場合
        3. 6.3.8.3 出力電圧がリファレンス電圧よりも低い場合
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 VIN < 4V での動作
      2. 6.4.2 EN 制御による動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 出力電圧がリファレンス電圧と等しいアプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 入力コンデンサ
          2. 7.2.1.2.2 出力コンデンサ
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 ハイサイド スイッチ構成
      3. 7.2.3 高精度 LDO
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 消費電力および熱に関する考慮事項
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
      2. 8.1.2 開発サポート
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
最小値最大値単位
レギュレートされていない入力電圧IN(2)(3)-4045V
イネーブル入力電圧イネーブル入力電圧(2)(3)-4045V
制御された出力電圧安定化出力電圧(2)(4)-145V
入力と出力の間の電圧差IN – OUT-4045V
リファレンス電圧ADJ(2)(3)-0.345V
トラッカーの帰還入力電圧FB(2)(3)-145V
リファレンス電圧から入力電圧を差し引いた値ADJ – IN(5)18V
動作時の接合部温度、TJ-40150°C
保管温度、Tstg-65150°C
「絶対最大定格」外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。 「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用した場合、本デバイスは完全に機能するとは限らず、このことが本デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、本デバイスの寿命を縮める可能性があります。
すべての電圧値は、GND ピンを基準としたものです。
絶対最大定格電圧。
誘導性クランプを保護するために、DC 電流 600mA の OUT ピンと GND ピンの間に内部ダイオードが接続されています。
(ADJ – IN) 電圧が 18V を超える場合、(ADJ – OUT) 電圧は 18V より低く維持する必要があります。そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。