JAJSXG9D January 2015 – November 2025 TPS7B4253-Q1
PRODUCTION DATA
図 6-1 に示されているように、TPS7B4253-Q1 デバイスはバッテリへの短絡に耐えることができます。そのため、デバイスが損傷しません。
図 6-1 OUT のバッテリへの短絡、VIN = V(BAT)図 6-2 に示されているように、低電圧の絶縁型電源からデバイスに電力を供給している場合も、バッテリへの短絡が発生する可能性があります。この場合、5V で動作する OUT ピンでバッテリへの短絡 (標準値 14V) が発生すると、TPS7B4253-Q1 の電源入力電圧が 7V に設定されます。内部双方向 PMOS は 1ms にわたってオンのままとなり、その間に TPS7B4253-Q1 デバイスの入力電圧がバッテリ電圧まで充電されます。DC/DC コンバータの背後に接続された他の負荷が車載バッテリの電圧に耐えられない場合には、DC/DC コンバータの出力と TPS7B4253-Q1 デバイスの入力の間にダイオードを接続する必要があります。ドロップアウト電圧をより低くするため、TI はショットキー ダイオードを使用することを推奨します。DC/DC コンバータの出力とコンバータに電力を供給する負荷が車載バッテリの電圧に耐えることができる場合、このダイオードは不要です。
逆極性またはバッテリへの短絡が 1ms にわたって発生すると、内部双方向 PMOS はオフになります。その後、逆電流が 10µA 未満で IN ピンを経由して流れます。一方、入力に特別な ESD 構造を実装しているため、デバイスは –40V に耐えることができます。
ほとんどの場合、TPS7B4253-Q1 デバイスの出力が車載用ケーブルを介してバッテリに短絡されます。バッテリに短絡すると、ケーブルの寄生インダクタンスによって TPS7B4253-Q1 デバイスの出力で LC 発振が発生します。理想的には、TPS7B4253-Q1 デバイスの出力のピーク電圧は、LC 発振中、絶対最大電圧定格 (45V) よりも低くすることが望まれます。