JAJSXG9D January 2015 – November 2025 TPS7B4253-Q1
PRODUCTION DATA
式 5 を使用して、デバイスの消費電力を計算します。

ここで、
IQ « IO として、式 5 の IQ × VI という用語は無視できます。
特定の周囲空気温度 (TA) で動作しているデバイスの場合、式 6 を使用して接合部温度 (TJ) を用いて計算します。

ここで、
式 7 で、消費電力による接合部温度の上昇を計算します。

特定の最大接合部温度 (TJmax) について、デバイスが動作可能な最大周囲空気温度 (TAmax) は 式 8 で計算できます。