JAJSXG9D January   2015  – November 2025 TPS7B4253-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 短絡および過電流保護
      2. 6.3.2 内蔵の誘導性クランプ保護
      3. 6.3.3 OUT のバッテリへの短絡および逆極性保護
      4. 6.3.4 低電圧シャットダウン
      5. 6.3.5 過熱保護
      6. 6.3.6 安定化出力 (OUT)
      7. 6.3.7 イネーブル (EN)
      8. 6.3.8 可変出力電圧 (FB および ADJ)
        1. 6.3.8.1 OUT 電圧がリファレンス電圧と等しい場合
        2. 6.3.8.2 OUT 電圧がリファレンス電圧よりも高い場合
        3. 6.3.8.3 出力電圧がリファレンス電圧よりも低い場合
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 VIN < 4V での動作
      2. 6.4.2 EN 制御による動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 出力電圧がリファレンス電圧と等しいアプリケーション
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 7.2.1.2.1 入力コンデンサ
          2. 7.2.1.2.2 出力コンデンサ
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 7.2.2 ハイサイド スイッチ構成
      3. 7.2.3 高精度 LDO
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 7.4.1.1 消費電力および熱に関する考慮事項
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
      2. 8.1.2 開発サポート
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 10.1 メカニカル データ

電気的特性

VIN = 13.5V、VADJ ≥ 1.5V (HTSSOP)、VADJ ≥ 2V (SO PowerPAD)、VEN ≥ 2V、TJ = –40°C ~ 150°C (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
VI(UVLO)IN 低電圧検出VIN 立ち上がり3.65V
VIN 立ち下がり2.8V
ΔVO出力電圧のトラッキング精度(1)IOUT = 100µA ~ 300mA、VIN = 4 ~ 40V
VADJ < VIN – 1V
1.5V < VADJ < 18V (HTSSOP)
2V < VADJ < 18V (SO PowerPAD)
-44mV
ΔVO(ΔIO)ロード レギュレーションの定常状態IOUT = 0.1 ~ 300mA、VADJ = 5V4mV
ΔVO(ΔVI)ライン レギュレーションの定常状態IOUT = 10mA、VIN = 6 ~ 40V、VADJ = 5V4mV
PSRR電源リップル除去ƒrip = 100Hz、Vrip = 0.5VPP、C(OUT) = 10µF、IOUT = 100mA70dB
V(DROPOUT)ドロップアウト電圧
(V(DROPOUT) = VIN – VOUT)
IOUT = 200mA、VIN = VADJ ≥ 4V(2)320520mV
IO(lim)出力電流制限VADJ = 5V、OUT を GND に短絡301450520mA
IR(IN)IN での逆電流VIN = 0V、VOUT = 40V、VADJ = 5V-20μA
IR(–IN)負 IN での逆電流VIN = -40V、VOUT = 0V、VADJ = 5V-100μA
TSDサーマル シャットダウン温度IC によって生成される消費電力により、TJ が増加します175°C
TSD_hysサーマル シャットダウン ヒステリシス15°C
IQ消費電流4V ≤ VIN ≤ 40V、VADJ = 0V。VEN = 0V24μA
4V ≤ VIN ≤ 40V、VEN ≥ 2V、VADJ < 0.8V718
4V ≤ VIN ≤ 40V、IOUT < 100µA、VADJ = 5V60100
4V ≤ VIN ≤ 40V、IOUT < 300mA、VADJ = 5V350400
IQ(DROPOUT)ドロップアウト領域での消費電流VIN = VADJ = 5V、IOUT = 100µA70140μA
II(ADJ)調整入力電流VADJ = VFB = 5VHTSSOP パッケージ0.5μA
SO PowerPAD パッケージ5.5
V(ADJ_LOW)調整 low 信号有効VOUT = 0VHTSSOP パッケージ00.8V
SO PowerPAD パッケージ00.7
V(ADJ_HIGH)調整 High 信号有効|VOUT – VADJ| < 4mVHTSSOP パッケージ1.518V
SO PowerPAD パッケージ218
V(EN_LOW)イネーブル low 信号有効VOUT = 0V00.7V
V(EN_HIGH)イネーブル high 信号有効OUT 安定240V
IENイネーブル プルダウン電流2V < VEN < 40V5μA
IFBFB バイアス電流VADJ = VFB = 5V0.5μA
トラッキング精度は、FB ピンが OUT ピンに直接接続されている場合に規定されます。これは、VADJ = VOUT であり、外部抵抗デバイダの変動は含まれません。
出力電圧 VOUT が公称値から 10mV 低下したときに測定します。