JAJSXG9D January 2015 – November 2025 TPS7B4253-Q1
PRODUCTION DATA
図 7-1 に、TPS7B4253-Q1 デバイスの代表的なアプリケーション回路を示します (例として HTSSOP パッケージを使用)。エンド アプリケーションによっては、値の異なる外付け部品を使用できます。一部のアプリケーションでは、出力電圧の大きな降下を防止するために、高速負荷ステップ時のより大きな出力コンデンサが必要になります。TI は、タイプ X5R または X7R の誘電体を搭載した低 ESR セラミック コンデンサを推奨します。
図 7-1 出力電圧がリファレンス電圧と等しい場合