JAJSXI8A September 2025 – November 2025 UCC27834 , UCC27884
PRODUCTION DATA
オプションの抵抗 RBOOT は、DBOOT の電流を制限し、そして VHB–HS の電圧の上昇スルーレートを制限するように選択されます。 この設計では、2.2Ω の電流制限抵抗を選択しました。 ブートストラップダイオードの電流 (IBOOT (pk)) は、約 6.5A に制限されました。
ブートストラップ抵抗の電力散逸能力は重要です。ブートストラップ抵抗は、ブートストラップコンデンサの初期充電シーケンス中の短時間の大きな消費電力に耐えることができる必要があります。このエネルギーは、1 / 2 × C BOOT×V2 に相当します。このエネルギーは、ブートストラップコンデンサ (~3 × R BOOT×CBOOT) の充電時間中に放散されます。より大きな CBOOT を選択する場合、より大きなサイズの RBOOT を使用するよう特に注意する必要があります。