JAJSXK3 November 2025 SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCCA VCCB | 電源電圧 | -0.5 | 4.6 | V | |
| VI | 入力電圧(2) | I/O ポート (A ポート) | -0.5 | 4.6 | V |
| I/O ポート (B ポート) | -0.5 | 4.6 | |||
| 制御入力 | -0.5 | 4.6 | |||
| VO | 高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧(2) | A ポート | -0.5 | 4.6 | V |
| B ポート | -0.5 | 4.6 | |||
| VO | High または Low 状態で出力に印加される電圧(2)(3) | A ポート | -0.5 | VCCA + 0.5 | V |
| B ポート | -0.5 | VCCB + 0.5 | |||
| IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 | -50 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 | -50 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | ±50 | mA | ||
| VCCA、VCCB、または GND を流れる連続電流 | ±100 | mA | |||
| TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | °C | |
| Tstg | 保管温度範囲 | -65 | 150 | °C | |