JAJSXK3 November 2025 SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCCB = 1.2 V | VCCB = 1.5 V ± 0.1 V | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | 単位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
| tPLH | A | B | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | ns |
| tPHL | 1.9 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 3.2 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 2.6 | |||
| tPLH | B | A | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | ns |
| tPHL | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | |||
| tPZH | OE | A | 3.1 | 0.7 | 6.2 | 0.5 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | ns |
| tPZL | 3.1 | 0.7 | 6.2 | 0.5 | 5.2 | 0.3 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | |||
| tPZH | OE | B | 1.4 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | ns |
| tPZL | 1.4 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | |||
| tPHZ | OE | A | 3.6 | 0.2 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | 6 | ns |
| tPLZ | 3.6 | 0.2 | 5.2 | 0.1 | 5.4 | 0.1 | 4.5 | 0.7 | 6 | |||
| tPHZ | OE | B | 2.1 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | ns |
| tPLZ | 2.1 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 4.7 | |||