JAJSXK3 November 2025 SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
| VCCI | VCCO | 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCCA | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VCCB | 電源電圧 | 1.2 | 3.6 | V | |||
| VIH | High レベル 入力電圧 | データ入力 (1) | 1.2V ~ 1.95V | VCCI × 0.65 | V | ||
| 1.95V ~ 2.7V | 1.6 | ||||||
| 2.7V ~ 3.6V | 2 | ||||||
| VIL | Low レベル 入力電圧 | データ入力 (1) | 1.2V ~ 1.95V | VCCI × 0.35 | V | ||
| 1.95V ~ 2.7V | 0.7 | ||||||
| 2.7V ~ 3.6V | 0.8 | ||||||
| VIH | High レベル 入力電圧 | DIR (VCCA を基準とする)(2) | 1.2V ~ 1.95V | VCCA × 0.65 | V | ||
| 1.95V ~ 2.7V | 1.6 | ||||||
| 2.7V ~ 3.6V | 2 | ||||||
| VIL | Low レベル 入力電圧 | DIR (VCCA を基準とする)(2) | 1.2V ~ 1.95V | VCCA × 0.35 | V | ||
| 1.95V ~ 2.7V | 0.7 | ||||||
| 2.7V ~ 3.6V | 0.8 | ||||||
| VI | 入力電圧 | 0 | 3.6 | V | |||
| VO | 出力電圧 | アクティブ状態 | 0 | VCCO | V | ||
| 3 ステート | 0 | 3.6 | |||||
| IOH | High レベル出力電流 | 1.1V ~ 1.2V | -3 | mA | |||
| 1.4V ~ 1.6V | -6 | ||||||
| 1.65V ~ 1.95V | -8 | ||||||
| 2.3V ~ 2.7V | -9 | ||||||
| 3V ~ 3.6V | -12 | ||||||
| IOL | Low レベル出力電流 | 1.1V ~ 1.2V | 3 | mA | |||
| 1.4V ~ 1.6V | 6 | ||||||
| 1.65V ~ 1.95V | 8 | ||||||
| 2.3V ~ 2.7V | 9 | ||||||
| 3V ~ 3.6V | 12 | ||||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 5 | ns/V | ||||
| TA | 外気温度での動作時 | -40 | 85 | °C | |||