JAJSXK3
November 2025
SN74AVC2T245-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
ピン構成および機能
5
仕様
5.1
絶対最大定格
5.2
ESD 定格
5.3
推奨動作条件
5.4
熱に関する情報
5.5
電気的特性
5.6
スイッチング特性: VCCA = 1.2V
5.7
スイッチング特性: VCCA = 1.5V ± 0.1V
5.8
スイッチング特性: VCCA = 1.8V ± 0.15V
5.9
スイッチング特性: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
5.10
スイッチング特性: VCCA = 3.3V ± 0.3V
5.11
動作特性
5.12
代表的特性
6
パラメータ測定情報
7
詳細説明
7.1
概要
7.2
機能ブロック図
7.3
機能説明
7.3.1
完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
7.3.2
部分的パワーダウン モード動作
7.3.3
VCC 絶縁機能
7.4
デバイスの機能モード
8
アプリケーションと実装
8.1
アプリケーション情報
8.1.1
イネーブル時間
8.2
代表的なアプリケーション
8.2.1
設計要件
8.2.2
詳細な設計手順
8.2.2.1
入力電圧範囲
8.2.2.2
出力電圧範囲
8.2.3
アプリケーション曲線
9
電源に関する推奨事項
10
レイアウト
10.1
レイアウトのガイドライン
10.2
レイアウト例
11
デバイスおよびドキュメントのサポート
11.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
11.2
サポート・リソース
11.3
商標
11.4
静電気放電に関する注意事項
11.5
用語集
12
改訂履歴
13
メカニカル、パッケージ、および注文情報
2
アプリケーション
パーソナル エレクトロニクス
産業用
エンタープライズ
テレコム
A.
1 チャネル分を示します。
論理図 (正論理)