JAJSXK3 November   2025 SN74AVC2T245-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性: VCCA = 1.2V
    7. 5.7  スイッチング特性: VCCA = 1.5V ± 0.1V
    8. 5.8  スイッチング特性: VCCA = 1.8V ± 0.15V
    9. 5.9  スイッチング特性: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 5.10 スイッチング特性: VCCA = 3.3V ± 0.3V
    11. 5.11 動作特性
    12. 5.12 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
      2. 7.3.2 部分的パワーダウン モード動作
      3. 7.3.3 VCC 絶縁機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 イネーブル時間
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 入力電圧範囲
        2. 8.2.2.2 出力電圧範囲
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
  10. 電源に関する推奨事項
  11. 10レイアウト
    1. 10.1 レイアウトのガイドライン
    2. 10.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)(2)
パラメータテスト条件VCCAVCCBTA = 25℃–40°C ~ 85°C単位
最小値標準値最大値最小値最大値
VOHIOH = –100μAVI = VIH1.2V ~ 3.6V1.2V ~ 3.6VVCCO - 0.2V
IOH = -3mA1.2V1.2V0.95
IOH = -6mA1.4V1.4V1.05
IOH = -8mA1.65V1.65V1.2
IOH = -9mA2.3V2.3V1.75
IOH = -12mA3V3V2.3
VOLIOL = 100μAVI = VIL1.2V ~ 3.6V1.2V ~ 3.6V0.2V
IOL = 3mA1.2V1.2V0.25
IOL = 6mA1.4V1.4V0.35
IOL = 8mA1.65V1.65V0.45
IOL = 9mA2.3V2.3V0.55
IOL = 12mA3V3V0.7
II制御入力VI = VCCA または GND1.2V ~ 3.6V1.2V ~ 3.6V±0.025±0.25±1μA
IoffA または B ポートVI または VO = 0~3.6V0V0V ~ 3.6V±0.1±1±5μA
0V ~ 3.6V0V±0.1±1±5
IOZA または B ポートVO = VCCO または GND、
VI = VCCI または GND、OE = VIH
3.6V3.6V±0.5±2.5±5μA
ICCAVI = VCCI または GND、IO = 01.2V ~ 3.6V1.2V ~ 3.6V8μA
0V0V ~ 3.6V-2
0V ~ 3.6V0V8
ICCBVI = VCCI または GND、IO = 01.2V ~ 3.6V1.2V ~ 3.6V8μA
0V0V ~ 3.6V8
0V ~ 3.6V0V-2
ICCA + ICCBVI = VCCI または GND、IO = 01.2V ~ 3.6V1.2V ~ 3.6V16μA
Ci制御入力VI = 3.3 V または GND3.3V3.3V3.54.5pF
CioA または B ポートVO = 3.3V または GND3.3V3.3V67pF
VCCO は出力ポートに関連付けられた VCC です。
VCCI は入力ポートに関連付けられた VCC です。