JAJSXM0 December 2025 TMP4719-Q1
PRODUCTION DATA
この設計例では、TMP4719-Q1 と MMBT3904 をバイポーラ センシング トランジスタとして使用し、温度監視システムを設計することを要件としています。この例の高温制限要件は 88°C です。表 9-1 に、このアプリケーションの設計パラメータを示します。
| パラメータ | 値 |
|---|---|
電源 | 3.3V |
I/O プルアップ電圧 | 1.2V |
温度上限要件 | 88°C |
バイポーラ トランジスタ | MMBT3904 (NTE Electronics, Inc) |