JAJSXM0 December   2025 TMP4719-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイスのタイミング
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイスの初期化とデフォルトの温度変換
      2. 7.3.2 直列抵抗のキャンセル
      3. 7.3.3 ALERT および T_CRIT 出力
      4. 7.3.4 1.2V ロジック互換入力
      5. 7.3.5 デジタル フィルタ
      6. 7.3.6 ワンショット変換
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 割り込みおよびコンパレータ モード
        1. 7.4.1.1 割り込みモード
        2. 7.4.1.2 コンパレータ モード
        3. 7.4.1.3 T_CRIT 出力
      2. 7.4.2 シャットダウンモード
      3. 7.4.3 連続変換モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 温度データ フォーマット
      2. 7.5.2 I2C および SMBus インターフェイス
      3. 7.5.3 シリアル バス アドレス
      4. 7.5.4 バス トランザクション
        1. 7.5.4.1 書き込み
        2. 7.5.4.2 読み取り
      5. 7.5.5 SMBus のアラート モード
  9. 8 レジスタ マップ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの比較

表 4-1 デバイスの比較
機能TMP4719-Q1TMP422-Q1

TMP432

TMP442TMP512
VDD (V)

1.62

~ 5.5
2.7~5.52.7~5.52.7~5.53~26
ローカル温度精度 (°C)
-40℃ (最大)

±1.0

±2.5±2.5±2.5±2.5
0℃ (最大)

±1.0

±2.5±1.0(1)、±2.5±1.0(1)、±2.5±2.5
15℃ (最大)

±1.0

±1.5(1)、±2.5±1.0(1)、±2.5±1.0(1)、±2.5±1.0(2)、±2.5
85℃ (最大)

±1.0

±1.5(1)、±2.5±1.0(1)、±2.5±1.0(1)、±2.5±1.0(2)、±2.5
100℃ (最大)

±1.0

±2.5±1.0(1)、±2.5±1.0(1)、±2.5±2.5
125℃ (最大)

±1.0

±2.5±2.5±2.5±2.5
リモート温度精度 (°C)
-40℃ (最大)±1.0(3)、±1.5(4)±3(1)、±5±1.5(1)、±5±1.5(1)、±5±3(2)、±5
-10℃ (最大)±0.8±3(1)、±5±1.5(1)、±5±1.5(1)、±5±3(2)、±5
0℃ (最大)±0.8±3(1)、±5±1(1)、±5±1(1)、±5±3(2)、±5
15℃ (最大)±0.8±1(1)、±5±1(1)、±5±1(1)、±5±1(2)、±5
85℃ (最大)±0.8±1(1)、±5±1(1)、±5±1(1)、±5±1(2)、±5
100℃ (最大)±1.0(3)、±1.5(4)±3(1)、±5±1(1)、±5±1(1)、±5±3(2)、±5
125℃ (最大)±1.0(3)、±1.5(4)±5±5±5±5
デジタル入力/出力
分解能 (ビット)1212

12

12

13

VIH/VIL0.9/0.42.1/0.870%/30%2.1/0.82.1/0.870%/30%2.1/0.8
消費電流および変換時間 (標準値:VDD=3.3V/12V および 25°C)
TConv (ms)
(リモート チャネルあたり)

17

115

93

93

115

0.0625Hz での IAVG (μA)

1.53

32

35

35

-

ISD (μA)

0.5

3

3

3

-

特長:
RS キャンセル、N 係数補正、ダイオード フォルト検出、デジタル フィルタ
I2C アドレス

1 OPN

4 OPN2 OPN2 OPN

4 (A0 ピン)

パッケージの寸法
寸法
[mm × mm × mm]

VSSOP
(10 ピン)
4.9 × 3 × 1.1

SOT-23
(8 ピン)
2.9 × 2.8 × 1.1
VSSOP
(10 ピン)
4.9 × 3 × 1.1
SOT-23
(8 ピン)
2.9 × 2.8 × 1.1
SOIC
(14 ピン)
8.65 × 6 × 1.75
VQFN
(16 ピン)
4 × 4× 1
  1. 温度精度は、VDD = 3.3V に関して規定されています。
  2. 温度精度は、VDD = 12V に関して規定されています。
  3. リモート温度精度は、TA = –10℃~ 85℃に関して規定されています。
  4. リモート温度精度は、TA = –40℃~ 125℃に関して規定されています。