JAJSXM0 December   2025 TMP4719-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイスのタイミング
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイスの初期化とデフォルトの温度変換
      2. 7.3.2 直列抵抗のキャンセル
      3. 7.3.3 ALERT および T_CRIT 出力
      4. 7.3.4 1.2V ロジック互換入力
      5. 7.3.5 デジタル フィルタ
      6. 7.3.6 ワンショット変換
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 割り込みおよびコンパレータ モード
        1. 7.4.1.1 割り込みモード
        2. 7.4.1.2 コンパレータ モード
        3. 7.4.1.3 T_CRIT 出力
      2. 7.4.2 シャットダウンモード
      3. 7.4.3 連続変換モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 温度データ フォーマット
      2. 7.5.2 I2C および SMBus インターフェイス
      3. 7.5.3 シリアル バス アドレス
      4. 7.5.4 バス トランザクション
        1. 7.5.4.1 書き込み
        2. 7.5.4.2 読み取り
      5. 7.5.5 SMBus のアラート モード
  9. 8 レジスタ マップ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ALERT および T_CRIT 出力

TMP4719-Q1 ALERT および T_CRIT ピンはアクティブ Low、オープン ドレイン出力です。測定温度が High アラート制限を超えるか、Low アラート制限を下回ると、変換サイクルの終了時に ALERT ピンがアサートされます。測定温度が limit レジスタに定義された T_CRIT 制限を超えると、変換サイクルの終了時に T_CRIT ピンがアサートされます。ALERT ピンと T_CRIT ピンは、過熱または低温状態をシステムに通知し、熱によって発生するシステムの損傷から保護するために使用できます。ALERT 出力と T_CRIT 出力は、Alert_Mask レジスタで対応ビットがマスクされていないときにだけアクティブになります。