JAJSXM0 December 2025 TMP4719-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| VDD | 1 | P | 電源ピン。0.1μF コンデンサで GND にバイパスします。 |
| DP1 | 2 | I/O | チャネル 1 のリモート ダイオードへの正 (アノード) の接続。リモート ダイオードを使用しない場合は、DP1 および DN1 をオープンのままにします。ノイズ フィルタリング (必要な場合) のため、DP1 と DN1 の間に 470pF コンデンサを配置します。 |
| DN1 | 3 | I/O | チャネル 1 のリモート ダイオードへの負 (カソード) の接続。リモート ダイオードを使用しない場合は、DP1 および DN1 をオープンのままにします。ノイズ フィルタリング (必要な場合) のため、DP1 と DN1 の間に 470pF コンデンサを配置します。 |
| DP2 | 4 | I/O | チャネル 2 のリモート ダイオードへの正 (アノード) の接続。リモート ダイオードを使用しない場合は、DP2 および DN2 をオープンのままにします。ノイズ フィルタリング (必要な場合) のため、DP2 と DN2 の間に 470pF コンデンサを配置します。 |
| DN2 | 5 | I/O | チャネル 2 のリモート ダイオードへの負 (カソード) の接続。リモート ダイオードを使用しない場合は、DP2 および DN2 をオープンのままにします。ノイズ フィルタリング (必要な場合) のため、DP2 と DN2 の間に 470pF コンデンサを配置します。 |
| GND | 6 | G | グランド接続 |
| T_CRIT | 7 | I/O | オープン ドレイン臨界温度アラート ピン。VDD へのプルアップ抵抗 (または別のバス) が必要です。未使用時は、T_CRIT および ALERT ピンをフローティングにできます。 |
| ALERT | 8 | O | オープン ドレイン温度アラート ピン。VDD へのプルアップ抵抗 (または別のバス) が必要です。未使用時は、T_CRIT および ALERT ピンをフローティングにできます。 |
| SDA | 9 | I/O | オープン ドレイン シリアル データ ライン。プルアップ抵抗が必要です。 |
| SCL | 10 | I | 入力シリアル データ ライン クロック。I2C クロック ストレッチングはサポートされていないことに注意してください。 |