JAJSXM0 December   2025 TMP4719-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 I2C インターフェイスのタイミング
    7. 6.7 タイミング図
    8. 6.8 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 デバイスの初期化とデフォルトの温度変換
      2. 7.3.2 直列抵抗のキャンセル
      3. 7.3.3 ALERT および T_CRIT 出力
      4. 7.3.4 1.2V ロジック互換入力
      5. 7.3.5 デジタル フィルタ
      6. 7.3.6 ワンショット変換
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 割り込みおよびコンパレータ モード
        1. 7.4.1.1 割り込みモード
        2. 7.4.1.2 コンパレータ モード
        3. 7.4.1.3 T_CRIT 出力
      2. 7.4.2 シャットダウンモード
      3. 7.4.3 連続変換モード
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 温度データ フォーマット
      2. 7.5.2 I2C および SMBus インターフェイス
      3. 7.5.3 シリアル バス アドレス
      4. 7.5.4 バス トランザクション
        1. 7.5.4.1 書き込み
        2. 7.5.4.2 読み取り
      5. 7.5.5 SMBus のアラート モード
  9. 8 レジスタ マップ
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デジタル フィルタ

リモート接合部温度センサは、通常は、ノイズの多い環境で実装されます。ノイズは主に高速なデジタル信号によって発生し、測定値を乱すことがあります。リモート温度測定用にデジタル フィルタが用意されており、ノイズの影響を低減できます。このフィルタはプログラム可能で、イネーブルすると 2 つのレベルがあります。レベル 1 では、4 連続サンプルの移動平均を実行します。レベル 2 では、8 連続サンプルの移動平均を実行します。POR の後、デジタル フィルタの出力は、以前のデータなしのデフォルトの 0 から開始します。デジタル フィルタの出力はリモート温度結果レジスタに保存され、温度制限がこの値と比較されます。インパルス入力とステップ入力に対するフィルタ応答をそれぞれ 図 7-3 と 図 7-4 に示します。レジスタ設定で必要なレベルをプログラムすることにより、フィルタを有効化または無効化することができます。デジタル フィルタは、デフォルトで無効になっています。

平均化は、フィルタが 00h に設定されるとクリアされます。フィルタリングは、連続変換とワンショット変換の両方で使用できます。

TMP4719-Q1 インパルス入力に対するフィルタ応答図 7-3 インパルス入力に対するフィルタ応答
TMP4719-Q1 ステップ入力に対するフィルタ応答図 7-4 ステップ入力に対するフィルタ応答

TI は、デバイスの内蔵デジタル フィルタに加えて、リモート チャネルの DP ピンと DN ピンの間に外部コンデンサを追加することを推奨します。このコンデンサは、ノイズの多い環境でデバイスが動作しているときに、高周波 EMI ノイズを低減するためにバイパス フィルタとして動作します。コンデンサの推奨最適値は 470pF であり、温度センサを適切に動作させるためには値が 3nF を超えないようにする必要があります。