JAJSXQ9 December 2025 TRF0213-SEP
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| GND | 1、3、4、7、8、10 | グランド | グランド |
| INM | 5 | 入力 | 負入力の外部 AC カップリングコンデンサ。 代表値は 100nF。 |
| INP | 6 | 入力 | シングル エンド入力 |
| OUTM | 12 | 出力 | 差動信号出力、負 |
| OUTP | 11 | 出力 | 差動信号出力、正 |
| PD | 2 | 入力 | パワーダウン信号。1.8V および 3.3V のロジックをサポート。 0 = チップ イネーブル 1 = パワーダウン |
| VDD | 9 | 電源 | 5V 電源 |
| サーマル パッド | TPAD | — | サーマル パッド。基板上のグランドに接続。 |