JAJSXQ9 December 2025 TRF0213-SEP
PRODUCTION DATA
TRF0213-SEP には 5V 単一電源が必要です。高周波性能を実現するには、電源のデカップリングが不可欠です。通常、電源デカップリングに 2 つまたは 3 つのコンデンサを使用します。値が最小のコンデンサを使用する場合は、デバイスの VDD ピンの最も近くに配置する小型フォームファクタの部品を使用します。容量値とサイズが大きいバルク デカップリング コンデンサを、小型コンデンサに隣接するよう配置します。セクション 7.4 も参照してください。