TRF0213-SEP

アクティブ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 13.8 Noise figure (typ) (dB) 8.9 OIP3 (typ) (dBm) 31 P1dB (typ) (dBm) 13.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -55 OIP2 (typ) (dBm) 53 2nd harmonic (dBc) -53 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 14000 Gain (typ) (dB) 13.8 Noise figure (typ) (dB) 8.9 OIP3 (typ) (dBm) 31 P1dB (typ) (dBm) 13.4 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 4 3rd harmonic (dBc) -55 OIP2 (typ) (dBm) 53 2nd harmonic (dBc) -53 Current consumption (mA) 174 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog, Space Output enable Yes Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (rad) 30000
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • ベンダー品目の図面番号:VID V62/25656
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeV‑cm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP、SEP)
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • シングルエンド入力、差動出力
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • 14dB の固定ゲイン
  • 帯域幅 (3dB):14GHz 超
  • ゲイン平坦性 (1dB) :12GHz
  • OIP3:31dBm (4GHz)、31dBm (10GHz)
  • OP1dB:13.4dBm (4GHz)、15.4dBm (10GHz)
  • NF:8.9dB (4GHz)、10.6dB (10GHz)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 5V 単一電源動作
  • 動作電流:174mA
  • ベンダー品目の図面番号:VID V62/25656
  • 放射線:
    • 吸収線量 (TID)
      • 放射線耐性保証 (RHA):TID 最大 30krad (Si)
      • 低線量率感度の向上 (ELDRS) フリー プロセス
      • 最大 30krad (Si) TID の高線量率放射線ロット受け入れテスト (HDR RLAT)
    • シングル イベント効果 (SEE)
      • シングル イベント ラッチアップ (SEL) 耐性:線エネルギー付与 (LET) = 43MeV‑cm2/mg
      • シングル イベント過渡 (SET) 特性:LET = 43MeV-cm2/mg
  • 宇宙用強化プラスチック (宇宙用 EP、SEP)
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • シングルエンド入力、差動出力
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • 14dB の固定ゲイン
  • 帯域幅 (3dB):14GHz 超
  • ゲイン平坦性 (1dB) :12GHz
  • OIP3:31dBm (4GHz)、31dBm (10GHz)
  • OP1dB:13.4dBm (4GHz)、15.4dBm (10GHz)
  • NF:8.9dB (4GHz)、10.6dB (10GHz)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 5V 単一電源動作
  • 動作電流:174mA

TRF0213-SEP は、非常に高性能な無線周波数 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950-SEP または ADC12DJ5200-SEP などの RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。このデバイスは、広帯域ゲインブロックと広帯域パッシブバランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF0213-SEP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 174mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

TRF0213-SEP は、非常に高性能な無線周波数 (RF) アンプで、RF アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950-SEP または ADC12DJ5200-SEP などの RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。このデバイスは、広帯域ゲインブロックと広帯域パッシブバランの機能を組み合わせたものです。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF0213-SEP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 174mA です。またパワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することも可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF0213-SEP 耐放射線、DC 付近から14GHz以上、シングルエンド-差動 RFアンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/12/16
* 放射線と信頼性レポート TRF0213-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report 2026/01/08
* 放射線と信頼性レポート TRF0213-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025/10/08
* 放射線と信頼性レポート TRF0213-SEP, Radiation-Tolerant, Near-DC to >14GHz, Single-Ended-to-Differential RF Amp Single-Event Effects PDF | HTML 2025/01/08

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板

TRF-X-AFE7950EVM 評価基板を使用すると、TI の統合型 RF サンプリング トランシーバである AFE79xx ファミリの性能を評価できます。これらの製品は、TI の TRF1213 シングルエンド-差動 (S2D) アンプ (RX) との組み合わせで使用できます。TRF-X-AFE7950EVM は特に AFE7950 トランシーバを使用します。AFE79xx デバイスは、最大 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、2 個のフィードバック チャネル (4T4R2F) をサポートするほか、データ コンバータのクロックを生成するためのフェーズ ロック ループ (PLL) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TRF0213-SEP S-Parameter Model

SLVMET2.ZIP (8 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ