JAJSXQ9 December 2025 TRF0213-SEP
PRODUCTION DATA
TRF0213-SEPは、信号帯域幅が最大14GHzまでの無線周波数 (RF) および中間周波数 (IF) アプリケーション向けに最適化された、非常に高性能なシングルエンドから差動への RF アンプです。低周波数応答は、PCB 上の AC カップリング コンデンサのみによって制限されます。このデバイスは 12GHz までの平坦な通過帯域応答を有し、HF 帯から X バンドまでの広帯域アプリケーションに最適な選択肢です。このデバイスは、RFサンプリング用アナログ・デジタル変換器 (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動への変換を必要とする AC 結合アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは2段構成のアーキテクチャを採用しており、シングルエンド入力が 50Ω のソースで駆動される場合、約 14dB の利得を提供します。
このデバイスは、PCB 上にプルアップまたはプルダウンの部品を必要としないため、レイアウトを簡素化でき、帯域幅全体にわたって最高の性能が得られます。
TRF0213-SEPの入力および出力は、主に外部 AC カップリング・コンデンサを使用して AC カップリングされるように設計されています。このデバイスは、単一の 5V 電源で動作します。また、パワーダウン機能も利用可能です。