JAJT261 march   2023 IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   1
  2. 1 概要
  3. 2 統合の重要性
  4. 3 FMCW
  5. 4 チャープ
  6. 5 ミキサ
  7. 6 FFT とピーク検出
  8. 7 信号検出の指向性を持つビームステアリング
  9. 8 較正
  10. 9 まとめ
  11. 10関連 Web サイト

まとめ

テキサス・インスツルメンツのミリ波デバイスには、FMCW レーダーに必要な高性能の機能が搭載されており、フロント・エンドのクロック用に 40MHz の外付け水晶振動子が 1 つあれば完成します。これらの製品は高精度なマイクロドップラー・モーションを 3 次元で検出できるため、人間の呼吸や心拍数を検出することも可能です。

さらに複数の TX チェーンと位相シフタを統合することにより、送信ビームフォームとビームステアリングが使用できるため、3D センシング用の MIMO 動作を維持しながら、狭い視野でも SNR を向上させることが可能になります。

最後に、すべてのアナログ部品にモニタリング機能とキャリブレーションを統合することで、デバイスの寿命まで安定した性能を実現できます。このアナログ統合レベルにより、複数の患者の非接触型バイタルサイン・センサを在宅で使用することが可能となります。