JAJT465 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. EOS を理解する
  4. エンタープライズ サーバーシステムの例
  5. TVS ダイオードの選択
  6. 設計手順
  7. 出力ショットキー ダイオードの選択
  8. 配置と PCB レイアウトの検討事項
  9. まとめ
  10. 参考資料
  11. 10関連ウェブサイト

まとめ

性能向上のため、ディスクリート フロントエンド保護回路は eFuse などのアクティブ回路保護デバイスに置き換えられています。ただし、eFuse は多くの場合、絶対最大仕様違反を防止するために、過渡保護機能を必要とします。この記事で説明している部品選定のガイドラインとレイアウトに関する検討事項を参照すると、信頼性の高い電源パス保護を実現するソリューションを設計する際に役立ちます。