JAJT465 March   2025 LM5066I , TPS25984B

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. EOS を理解する
  4. エンタープライズ サーバーシステムの例
  5. TVS ダイオードの選択
  6. 設計手順
  7. 出力ショットキー ダイオードの選択
  8. 配置と PCB レイアウトの検討事項
  9. まとめ
  10. 参考資料
  11. 10関連ウェブサイト

エンタープライズ サーバーシステムの例

eFuse は、入力保護とホットスワップ機能を実現するために、フロントエンドのラック サーバー モジュールで広く使用されています。図 2に、ラックサーバーの代表的な電力分配アーキテクチャを示します。ここでは、入力は 12V バックプレーンから供給され、eFuse からすべてのダウンストリーム負荷に分配されます。バックプレーン、PCB パターン、およびインターフェイス コネクタを含むパワー パスにより、寄生インダクタンス (L) が発生し、故障イベント中に意図しない過渡電圧が発生することになります。

 12V ラックサーバーの配電を示す代表的なブロック図。図 2 12V ラックサーバーの配電を示す代表的なブロック図。

図 3 に示すように、L が eFuse に及ぼす影響を定量的に分析してみましょう。出力短絡の場合、eFuse は 1µs 内にある約 200A (過電流) から 0A (保護のためのシャットオフ) まで大電流を瞬時に割り込みます。その結果、式 1 に示すように大きな電流過渡 (di/dt) が発生します。

式 1. d i / d t   =   ( 0 A     200 A ) / 1 µ s   =   2   ×   10 8 A / s

この電流は、寄生インダクタンスのエネルギーとして捕捉され、式 2 で表されるサージを生成します。

式 2. V L   =   L   ×   d i / d t   =   100 n H     2   ×   10 8 A / s   =   20 V

この -20V のサージを 12V 入力電源に直列接続し、実質的に 32V の正の電圧スパイクを生成します。これは、テキサス・インスツルメンツ (TI) の TPS25984B eFuse の VIN の絶対最大定格 20V を上回ります。同様に、出力インダクタンスによって、出力に負の電圧スパイクが生じます。

これを防止するために、過渡電圧サプレッサ (TVS) ダイオードによって正側の電圧がクランプされ、低順方向電圧のフリーホイール ショットキー ダイオードによって負側の電圧がクランプされます。システム保護の信頼性を確保するには、これらの部品を慎重に選択する必要があります。

 電源スイッチ内の障害電流の突然の中断によって発生した誘導性キックバック電圧。図 3 電源スイッチ内の障害電流の突然の中断によって発生した誘導性キックバック電圧。