JAJT469 April 2025 LM5066I
一般に、並列接続 MOSFET は、リニア動作範囲において単一の MOSFET よりも寄生的発振が発生しやすい傾向にあります。これは、ドレイン、ソース、ゲートの各ノードに寄生する浮遊パッケージインダクタンスと寄生容量が存在するためです。これらのノードが、コルピッツ発振器に似た共振タンク回路を形成しています。ゲート駆動能力が 2A を超えるスイッチング レギュレータとは異なり、ゲート駆動能力が低い (20µA) ホット スワップ コントローラは、MOSFET をリニア領域で動作させることで起動時の突入電流を制限します。その結果、ホット スワップ MOSFET の並列接続は非常に影響を受けやすく、持続的な発振を発生させる可能性が高くなります。この現象により、電源投入での短絡故障時に MOSFET SOA に違反し、MOSFET の損傷が発生します。