JAJT469 April 2025 LM5066I
リファレンス [1] では、システムと MOSFET を保護するホット スワップ回路の設計手順を繰り返します。リファレンス [1] を参照して、設計を理解することをお勧めします。
表 1 に示すシステム仕様を LM5066I 設計カリキュレータにフィードすると、電流センス抵抗 (RSNS)、電力制限抵抗 (RPWR)、故障タイマ コンデンサ (CTIMER)、ソフト スタート コンデンサ (Cdv/dt)、選択した MOSFET の並列接続数 (N) の値が得られます。48V 人工知能サーバー向け 8kW ホット スワップのリファレンス デザイン [2] において、RSNS = 330μΩ、RPWR = 28.7kΩ、CTIMER = 10nF、Cdv/dt = 47nF、N = 8 です。
図 8 から、式 1 を使用して RPD 抵抗を選択します。
ここで、VBE(sat) は QPD PNP トランジスタのベース - エミッタ間飽和電圧、IGATE(CB) は LM5066I ホット スワップ コントローラのパワーオン リセット サーキット ブレーカのシンク電流です。8kW ホット スワップのリファレンス デザインでは、RPD 値 = 20Ω を使用します。