JAJU870C November   2020  – June 2025 BQ25798

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS25751D
      2. 2.3.2 BQ25798
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 TPS25751D PD コントローラ
      2. 2.4.2 BQ25798 バッテリ充電器
      3. 2.4.3 TPS54531 降圧コンバータ
      4. 2.4.4 TLV75533 LDO
      5. 2.4.5 USB Type-C® コンセント
      6. 2.4.6 プログラミングの対応部品
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェアとソフトウェアの要件
    2. 3.2 アプリケーション カスタマイズ ツール
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
      3. 4.1.3 Altium プロジェクト
    2. 4.2 ソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TLV75533 LDO

システムが電力を供給する必要があるときに TPS25751D デバイスの電源を投入するには、VIN_3V3 入力ピンにも供給する必要があります。このため、PD コントローラへの電力供給に必要な 3.3V を供給するために、TLV75533 を選択しました。入力は 5V の TPS54531 出力に接続され、この出力は 3.3V に降下します。ただし、この入力電源はシンクのみのアプリケーションには必要ないため、その場合は 3.3V レールも省略できます。

TIDA-050047 TLV75533 の回路図図 2-7 TLV75533 の回路図