JAJU870C November 2020 – June 2025 BQ25798
2~4 セル バッテリ向けの統合型 USB Type-C® USB 電力供給 (PD) および充電リファレンス デザインは、USB Type-C と USB PD コントローラを一体化した 2-in-1 のバッテリ充電システムです。このリファレンス デザインは、標準的な USB Type-C 通信、Power Delivery (PD) ネゴシエーション、電源ロール スワップ、データ ロール スワップに加えて、USB Type-C ポート経由で 2S~4S のバッテリの充電をサポートできます。このボードは、外付け FET 不要で最大 5A の充電電流に対応し、設計サイズの小型化と部品の合計コストの削減などに貢献します。また、USB-PD コントローラがバッテリ充電器集積回路 (IC) との I2C 通信を処理できるため、外部マイクロプロセッサは必要ありません。その結果、ファームウェア開発作業が不要で、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。