JAJU870C November 2020 – June 2025 BQ25798
TPS25751D は、USB Type-C および Power Delivery (PD) コントローラであり、1 本の USB Type-C コネクタのケーブルのプラグおよび向きを検出します。ケーブルを検出すると、TPS25751D は USB PD プロトコルを使用して CC ワイヤで通信を行います。ケーブルを検出し、USB PD ネゴシエーションが完了すると、TPS25751D は契約ネゴシエーションと構成に応じて、電力のソーシングまたはシンクに適した電力パスを有効にします。