このセクションでは、GUI の構成と、TIDA-050047の再プログラムに必要な EEPROM バイナリ ファイルの生成について説明します。リファレンス デザインの EEPROM にも同様の画像がプログラムされています。
- まず、TPS25751 アプリケーション カスタマイズ ツールを開きます。
- デバイスとして TPS25751 を選択します。
- 次に、構成を選択します。このリファレンス デザインでは、図 3-2 に示すように、デフォルトで選択されている最初のオプションを選択します。
- 質問 2 から 7 では、このリファレンス デザインに必要な電源およびデータ構成を設定します。TIDA-050047 は、最大 45W (15V、3A または 20V、2.25A) の電力供給 (ソース) および最大 66W の電力吸収 (シンク) が可能です。プリファレンスに応じて、テストの設定を選択します。このリファレンス デザインでは、図 3-3 に示す設定に従います。
- 質問 8 は、TPS25751 の液体検出機能をイネーブルにします。TIDA-050047 は液体検出のハードウェアをサポートしていないため、この質問はいいえに設定します。
- 質問 9 と 10 はベンダ ID と製品 ID に関連しており、これらへの入力は必要ありません。必要に応じて、ここに排他 ID を入力できます。このプロジェクトでは、2 番目のオプションを両方の質問に選択できます。
- 最後のセクションでは、バッテリ充電器の構成に関する質問を行います。この設計では、使用するバッテリ充電器は BQ25798 なので、ここで最初のオプションを選択できます。
質問 12 から 18 までは、目的のユースケースに応じて入力できます。たとえば、応答は次のように設定できます。
- INDPM パーセンテージは 0% に設定できます
- VINDPM パーセンテージは 5% に設定できます
- バッテリ充電電圧:3s バッテリ用に 12V を入力します。
- バッテリ充電電流は 3A に設定できます
- 充電終端電流は低い 400mA に設定されています。これは、バッテリがほぼ最大容量に達したときにすぐにバッテリが充電される電流です。
- プリチャージ電流は、選択したバッテリ充電器によって異なります。BQ25798 デバイスには 400mA を選択します
すべての質問に回答すると、EEPROM のバイナリ ファイルを生成し、書き込める状態になります。エクスポート -> フル フラッシュ バイナリを生成オプションを使用してバイナリを生成します。次に、任意の I2C フラッシュ プログラミング ツールを使い、公開されている I2C ヘッダ (J5 または J7) を通じて、TPS25751 の EEPROM (U5) にバイナリを書き込みます。