JAJU887 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
BSL の起動に使用される GPIOは、メイン・メモリ以外の BSL の構成 TRM で設定できます。
新規デバイスは、テキサス・インスツルメンツによってデフォルト・ピンが BSL の構成でプログラムされています。
GPIO ピン・ベースの起動は、BCR の構成でディセーブルできます。デフォルトではイネーブルです。
POR の前に GPIO をアサートし、POR の後で少なくとも T_start ms の間、その状態を維持します。その後で、GPIO ピンの状態をアサート解除できます。
図 3-2 GPIO からの起動* - 「BSL 起動」および「期待されるピンのレベル」として使用される GPIO ピンは、BSL の構成で設定できます
* - T_start は、デバイス固有のデータシートに記載されているコールド・ブートのスタートアップ時間を表します