JAJU887 February 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
プロトタイプ
uint16_t init(uint8_t* buffer, uint16_t bufferSize);
buffer - BSL コアから送信される SRAM データ・バッファへのポインタ。
bufferSize - データ・バッファとして使用できる SRAM メモリ・サイズの 1/2。2 つのバッファを、1 つは送信、もう 1 つは受信に使用する場合、1 つのバッファのアドレスは buffer で、もう 1 つのバッファのアドレスは buffer + bufferSize です
return - 16 ビットのプラグインのバージョン情報を返します
説明
init 関数は、必要なインターフェイスを構成し、データ処理用のパラメータを初期化します。また、使用される他のグローバル変数も初期化します。これらの変数を初期化するスタートアップ・コードは実行されません。