JAJU909C November   2024  – January 2025 THS6222 , THS6232

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 PLC010935BP
      2. 2.2.2 THVD8000DDF
      3. 2.2.3 THS6222RGTT
      4. 2.2.4 MSPM0G350x
      5. 2.2.5 TPS26624DRCR
      6. 2.2.6 LM5164QDDARQ1
      7. 2.2.7 TPS560430X3FDBVR
      8. 2.2.8 TMUX1204DGSR
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 変調器およびキャリア周波数の選択
      2. 2.3.2 THS6222 ライン ドライバの消費電力およびゲイン
      3. 2.3.3 フロント エンドおよびディスクリート フィルタ
      4. 2.3.4 THVD8000 の回路図
      5. 2.3.5 基板のピン配置
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 テスト設定
      1. 3.1.1 TIDA-010935 への電力供給
    2. 3.2 テスト結果
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標
  11. 5著者について
  12. 6改訂履歴

TMUX1204DGSR

TMUX1204は、新型のCMOS アナログ マルチプレクサです。このデバイスは、1.08V~5.5V の単一電源を備えた 4:1 シングル エンド (1 チャネル) 構成で供給されます。電源電流が 10nA と低いため、このデバイスは太陽光発電用途に最適です。すべてのロジック入力のスレッショルドは 1.8V ロジック互換で、有効な電源電圧範囲で動作していれば、TTL と CMOS の両方のロジックと互換性が得られます。フェイルセーフ ロジック回路により、電源ピンよりも先に制御ピンに電圧が印加されるため、デバイスへの損傷の可能性が避けられます。