JAJU909C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
TIDA-010935 リファレンス デザインは、MSPM0 マイクロコントローラと互換性のある、太陽光発電アプリケーション向けの低コストでフレキシブルな PLC モジュールです。このデザインは、ソーラー パネルから直接、または補助電源から、ねじ端子を使って電力を供給することができます。TIDA-010935 は、電流制限保護と逆極性保護を備えています。この設計では、125kHz~5MHz の範囲で複数のキャリア周波数を選択できます。エンジニアは、この機能を利用して、THVD8000 のキャリア周波数と干渉する可能性のあるストリング インバータのスイッチング周波数を回避できます。さらに、THS6222 ライン ドライバのバイアス設定を調整して、全体の電力効率を向上させることができます。