JAJU909C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
LM5164 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品は最小限です。LM5164 は最小 6V、最大 100V の入力電圧に対応可能です。コンスタント オン時間 (COT) 制御アーキテクチャにより、スイッチング周波数はほぼ一定で、負荷およびライン過渡応答が非常に優れています。LM5164 のもう 1 つの特長は、非常に優れた静止電流消費です。