JAJU910 November 2023
SimpleLink™ MCU CC1352R デバイスは、マルチプロトコル、マルチバンドの Sub-1GHz および 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) です。本デバイスは Thread、Zigbee、Bluetooth 5.2 Low Energy、IEEE 802.15.4g、IPv6 対応スマート オブジェクト (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN®、TI 15.4 スタック (Sub-1GHz および 2.4GHz) を含む独自システム、DMM (ダイナミック マルチプロトコル マネージャ) ドライバを使った同時マルチプロトコルをサポートしています。本デバイスは、ビルディングのセキュリティ システム、HVAC、スマート メータ、医療、有線ネットワーク、ポータブル電子機器、ホーム シアター / エンターテインメント、ネットワーク接続周辺機器市場向けの低消費電力の無線通信と高度なセンシングに最適化されています。このデバイスの主な特長を以下に示します。
CC1352R デバイスは SimpleLink MCU プラットフォームに属しています。本プラットフォームは、シングル コア SDK (ソフトウェア開発キット) と豊富なツール セットを備えた使いやすい共通の開発環境を共有する Wi-Fi®、Bluetooth Low Energy、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU、ホスト MCU で構成されています。SimpleLink プラットフォームは一度で統合を実現でき、製品ラインアップのデバイスのどのような組み合わせでも設計に追加できるので、設計要件変更の際もコードの 100% 再利用が可能です。詳細については、SimpleLink™ MCU プラットフォームを参照してください。