JAJU943A August 2024 – December 2024
このリファレンス デザインは、 AI (人工知能) をベースとして、ソーラー アプリケーションで DC アークを検出するためのアナログ フロント エンドを対象としています。ストリング電流を測定し、フィルタリングを行い、C2000™F28P55x デバイスの controlCARD である TMDSCNCD28P55X で動作して、DC 直列のアークを検出する AI ベースのアーク検出アルゴリズムに供給します。AI ベースのアーク検出機能は、従来のアルゴリズムに比べて精度と堅牢性が向上しています。アーク データの収集、組込み AI モデルのトレーニング、システムの検証のための包括的なツール チェーンが入手できます。このリファレンス デザインは、型番 TIEVM-ARC-AFE で注文できます。