JAJU943A August 2024 – December 2024
TMS320F28P55x (F28P55x) は、電力密度の向上、スイッチング周波数の向上、GaN および SiC 技術の使用のサポートをはじめとして、パワー エレクトロニクスの効率を向上させるように設計されたスケーラブルで超低レイテンシなデバイスである C2000™ リアルタイム マイクロコントローラ ファミリの製品です。このデバイスは、C28x 32 ビット DSP CPU と、プログラム可能な制御補償器アクセラレータ (CLA) を搭載しており、オンチップ フラッシュまたは SRAM から実行される浮動小数点または固定小数点コードに対して 150MHz で動作します。C28x CPU は、浮動小数点演算ユニット (FPU)、三角関数演算ユニット (TMU) および VCRC (巡回冗長検査) 拡張命令セットによってさらに強化され、リアルタイム制御システムでよく使われる主要なアルゴリズムを高速化します。このデバイスは、ディープ畳み込みニューラル ネットワーク (CNN) 向けに高度に最適化されたニューラル ネットワーク処理ユニット (NPU) も搭載しており、NN 推論性能が、ソフトウェア実装に対して最大 10 倍に向上しています。