JAJU943A August 2024 – December 2024
図 2-3 に、4 チャネルのオペアンプ OPA4323 で構成されるフィルタ段を示します。U5A と U5B は、カットオフ周波数が 100kHz のローパス フィルタを形成します。U5C と U5D は、カットオフ周波数が 30kHz のハイパス フィルタを形成します。組み合わせることにより、30kHz~100kHz の通過帯域を持つバンドパス フィルタを形成します。ローパス フィルタとハイパス フィルタの分割トポロジを選択することで、バンドパス フィルタの上下のレベルを個別に調整しやすくなっています。U5D では、R153 と R154 を調整することで、ゲインを追加することも可能です。これを使用して、フィルタリング後にさらにゲインを導入できます。
アクティブ フィルタ アプリケーションにおけるアンプの最も重要な仕様は、ゲイン帯域幅積 (GBW) とスルーレート (SR) の 2 つです。GBW と SR の最小要件については、式 1と 式 2 を参照してください。
ここで、
G = 1、fc = 100kHz、VP-P = 5V の値で、最小 GBW は 10MHz、最小スルーレートは 3.14V/μs と計算されます。GBW が 20MHz、スルーレートが 10V/μs の OPA4323 はこれらの基準を満たしており、より高い周波数帯域が必要な場合にはいくらかのヘッド ルームがあります。伝達関数は、テスト結果のリンクで検証されます。フィルタ段の出力は、C2000 MCU の内部 ADC に接続されます。R30 を実装し、R27 を取り外すことで、アナログフィルタ段をバイパスできます。
チャネル 3 とチャネル 4 では、図 2-4 に示すように、2 次ローパスと 2 次ハイパスのみが実装されています。
したがって、U8A と U8D は電圧フォロワを実装しているだけであり、必須ではありません。これは、チャネル 3 と 4 の 4 次バンドパスと、チャネル 1 と 2 の 8 次バンドパスを比較できるようにするためです。4 つのチャネルを同じにする必要がある場合は、抵抗とコンデンサを調整できます。