JAJU943A August 2024 – December 2024
表 3-1 に TIDA-010955 の接続ポイントを示し、表 3-2に最大入力定格を示します。
| 記号 | 説明 |
|---|---|
T1、T2、T3、T4 | チャネル 1、2、3、4 の変流器。PV ケーブルを通して接続。 |
J1、J2、J3、J4 | チャネル 1、2、3、4 の外部電流センサ入力 |
J7 | 補助電源用コネクタ (8V~16V) |
J5_1、J5_2 | C2000 制御カード用の HSEC コネクタ |
J6 | デバッグ ヘッダ (GPIO、電圧レール、SPI を含む) |
J8A、J8B | アーク ラベリング回路用のストリング電圧の正と負の入力 |
J9A、J9B | ラベリング回路用アーク ギャップ電圧の正と負の入力 |
TP9、TP11、TP17、TP20 | チャネル 1、2、3、4 の CT の正出力 |
TP10、TP12、TP19、TP21 | チャネル 1、2、3、4 の CT の負出力 |
TP2、TP4、TP6、TP7 | チャネル 1、2、3、4 のゲイン段後のバンドパス フィルタ入力 |
TP35、TP36、TP37、TP38 | チャネル 1、2、3、4 のバンドパス フィルタのローパス段の出力 |
TP1、TP3、TP4、TP8 | チャネル 1、2、3、4 のバンドパス フィルタの出力。 |
TP16 | 5V レール |
TP18 | 3.3V レール |
TP22 | アーク ラベリング用ウィンドウ コンパレータの出力 |
TP23、TP26 | ストリング電圧センシング用の U11 の正と負の出力 (差動出力) |
TP24 | ストリング電圧センシングのシングルエンド出力 |
| TP30、TP2 | アーク ギャップ電圧センシング用の U17 の正と負の出力 (差動出力) |
TP31 | アーク ギャップ電圧センシングのシングルエンド出力 |
TP13、TP14、TP15、TP39、TP40、TP25、TP29、TP33 | GND |
| コネクタ | 最大出力電圧 (V) | 最大電流 (A) |
|---|---|---|
J9A、J9B | 1500 | 分圧抵抗による制限 |
J8A、J8B | 1500 | 分圧抵抗による制限 |
J7 | 16 | 0.6A (eFuse による制限) |
J1、J2、J3、J4 | 3.3 | 負荷抵抗 (R5、R10、R15、R20) による制限 |