JAJU986 April 2025
TMUX9832 は、ラッチアップ耐性を備えた 32 チャネルの低高調波歪み、低抵抗、低静電容量の高電圧アナログ スイッチ集積回路 (IC) です。各デバイスは、独立して選択可能な 32 個の 1:1 単極単投 (SPST) スイッチ チャネルを備えています。このデバイスは +5V アナログ電源のみを必要としますが、±110V のアナログ信号をサポートできます。TMUX9832 はまた、ドレイン (Dx) ピンにブリード抵抗を内蔵しており、圧電トランスデューサなどの容量性負荷を放電します。TMUX9832 は、医療用超音波画像処理やその他の圧電トランスデューサ ドライバ用途向けの優れた選択肢になります。
潜在的なクロック フィードスルーによる信号路のノイズを低減するために、データがシフト レジスタにロードされている間、アクティブ "Low" のラッチ イネーブルを High に保持することができます。TMUX9832 のカスケード接続可能な 32 ビット シフト レジスタは、低電圧差動信号伝送 (LVDS) モードとシングルエンド CMOS (相補型金属 酸化膜 半導体) モードにも対応しています。