JAJU986 April   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 高電圧発生回路
      2. 2.2.2 低電圧スイッチ モード電源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 リセットと電源レール監視回路
      4. 2.2.4 クロック ジェネレータ
      5. 2.2.5 CMOS から LVDS へのドライバ
      6. 2.2.6 レイアウト ガイダンス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 TIDA-010256 の PCB の概要
      2. 3.1.2 TIDA-010256 コネクタの設定
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 高電圧電源出力リップル
      2. 3.4.2 出力波形
      3. 3.4.3 温度テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

Sitara MCU AM2431 リセットと電源レール監視回路

AM2431 プロセッサのウェークアップは、特定のパワーアップ シーケンシング条件を満たす必要があります。制御システム電圧の低下による誤差を防止するために、1 次側電源レールを監視する追加回路があります。TPS386000 は、プログラマブルな遅延とウォッチドッグ タイマを備えた、オープン ドレインのクワッド電源電圧スーパーバイザです。図 2-13 に、リセット回路の回路図を示します。


TIDA-010256 リセット回路の回路図

図 2-13 リセット回路の回路図

指定された SENSEx ピンの電圧がデータシートの VITN (標準値 400mV) より低いと、対応するリセット出力がアサートされます。この設計では、スレッショルド電圧は 1.8V の場合は 1.692V、3.3V の場合は 3.12V です。

CPU コア電源レール (0.85V) は電圧の変化に非常に敏感であり、追加のウィンドウ監視構成が必要です。TPS386000 は、回路図に示すようなウィンドウ電圧監視設計もサポートしています。この設計では、以下の式を使用してウィンドウ電圧を計算できます。

式 3. V M O N ( U V ) = 1 + R 128 R 134 + R 135 × 0.4 = ( 1 + 100 101.4 ) × 0.4   = 0.7956 V
式 4. VMON(OV)=1+R128+R134R135×0.4=(1+100+12.788.7) ×0.4 =0.9082V

ユーザー定義の可変遅延時間を設定するには、CTn と GND の間に外付けコンデンサを接続する必要があります。可変遅延時間を計算するには、式 5 を使用します。

式 5. C C T n F = t d e l a y m s - 0.5 m s × 0.242 = 2.39822 n F

ここで、

  • tdelay = 10.41ms

電源レールの出力が安定し、あらかじめ決められた遅延時間にわたって安定化された後、PORZ 信号によって出力が High にアサートされます。この信号はゲート ロジック IC SN74LVC1G11DCKR のロジック レベル High に対応します。逆に、いずれかの電源レールで電圧ドロップアウトが発生するとすぐに、プロセッサはリセットされます。