JAJU986 April   2025

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
      1. 2.2.1 高電圧発生回路
      2. 2.2.2 低電圧スイッチ モード電源
      3. 2.2.3 Sitara™ MCU AM2431 リセットと電源レール監視回路
      4. 2.2.4 クロック ジェネレータ
      5. 2.2.5 CMOS から LVDS へのドライバ
      6. 2.2.6 レイアウト ガイダンス
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TX7516
      2. 2.3.2 TMU9832
      3. 2.3.3 AM2431
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
      1. 3.1.1 TIDA-010256 の PCB の概要
      2. 3.1.2 TIDA-010256 コネクタの設定
    2. 3.2 ソフトウェア要件
    3. 3.3 テスト設定
    4. 3.4 テスト結果
      1. 3.4.1 高電圧電源出力リップル
      2. 3.4.2 出力波形
      3. 3.4.3 温度テスト
  10. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 デザイン ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ツールとソフトウェア
    3. 4.3 ドキュメントのサポート
    4. 4.4 サポート・リソース
    5. 4.5 商標

クロック ジェネレータ

このクロックは、超音波システムで重要な役割を果たし、図 2-14 に示すように、低ジッタの標準発振器 LMK62A2-200M と、構成可能な出力クロック バッファ LMK00304 を使用して構成されています。


TIDA-010256 クロック回路

図 2-14 クロック回路

PCB 設計では、R149 を LVDS レシーバ終端の近くに配置します。