JAJU986
April 2025
1
説明
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
高電圧発生回路
2.2.2
低電圧スイッチ モード電源
2.2.3
Sitara™ MCU AM2431 リセットと電源レール監視回路
2.2.4
クロック ジェネレータ
2.2.5
CMOS から LVDS へのドライバ
2.2.6
レイアウト ガイダンス
2.3
主な使用製品
2.3.1
TX7516
2.3.2
TMU9832
2.3.3
AM2431
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.1.1
TIDA-010256 の PCB の概要
3.1.2
TIDA-010256 コネクタの設定
3.2
ソフトウェア要件
3.3
テスト設定
3.4
テスト結果
3.4.1
高電圧電源出力リップル
3.4.2
出力波形
3.4.3
温度テスト
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
デザイン ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
4.3
ドキュメントのサポート
テキサス インスツルメンツ、
『TMUX9832 高電圧バイアスなし、電源電圧を超える 220V 1:1、ラッチアップ耐性付き 32 チャネル スイッチ』データシート
テキサス インスツルメンツ、
『TX7516 T/R スイッチとオンチップ ビームフォーマを備えた、5 レベル、16 チャネル トランスミッタ』データシート
テキサス・インスツルメンツ、
『AM243x Sitara™ マイクロコントローラ』データシート
テキサス インスツルメンツ、
『LM5155x 2.2MHz の入力範囲の広い非同期昇圧、SEPIC、フライバック コントローラ』データシート
テキサス インスツルメンツ、
『LMK00304 3GHz、4 出力、超低付加ジッタの差動クロック バッファ / レベル トランスレータ』データシート
テキサス インスツルメンツ、
『TPSM63603 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ搭載 3A パワー モジュール』データシート
テキサス インスツルメンツ、
『TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、低ドロップアウト レギュレータ』データシート
テキサス インスツルメンツ、
『超音波スマート プローブ用バイポーラ高電圧 SEPIC 電源の設計』アプリケーション ノート