JAJU986 April 2025
この超音波転送リファレンス デザインは、TI の TX7516 5 レベル パルス トランスミッタと高電圧 TMUX9832 スイッチを使用しています。トランスミッタとスイッチは 1:4 で接続されており、チャネル数の多い超音波アナログ フロント エンド システムのコンパクトなハードウェア設計要件に対応できます。また、このデザインは、高効率でフットプリントの小さい TI のパワー モジュールと SEPIC トポロジを採用することで、電源全体のサイズを小型化しています。